Menu Ricerca

Vite con sfiato M5 8.0 Acciaio inossidabile 304

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20143206

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,69 €
100 - 249 3,32 €
250 - 499 3,14 €
500 - 999 2,95 €
1000 + 2,77 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,69 €

1 x 3,69 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
d2 8.5
D3 1.3
l1 8.0
h1 5.0
A/F 4.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci