Menu Ricerca

Vite con sfiato M2.5 4.0 Acciaio inossidabile 304

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20143312

66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,71 €
100 - 249 2,44 €
250 - 499 2,30 €
500 - 999 2,17 €
1000 + 2,03 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,71 €

1 x 2,71 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M2.5
d2 3.8
D3 0.7
l1 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 8483308090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci