Menu Ricerca

Vite con sfiato M10 45.0 Acciaio inossidabile 304

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20143640

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 7,19 €
100 - 249 6,47 €
250 - 499 6,11 €
500 - 999 5,75 €
1000 + 5,39 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,19 €

1 x 7,19 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 45.0
h1 10.0
A/F 8.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci