Menu Ricerca

Vite con sfiato M16 25.0 Acciaio inossidabile 304

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20143732

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 8,89 €
100 - 249 8,00 €
250 - 499 7,56 €
500 - 999 7,11 €
1000 + 6,67 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,89 €

1 x 8,89 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 25.0
h1 16.0
A/F 14.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci