Menu Ricerca

Vite con sfiato M2.5 4.0 Acciaio inossidabile 304

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20144432

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,82 €
100 - 249 2,54 €
250 - 499 2,40 €
500 - 999 2,26 €
1000 + 2,12 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,82 €

1 x 2,82 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 4.0
h1 2.5
A/F 2.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 8483308090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci