Menu Ricerca

Vite con sfiato M3 6.0 Acciaio inossidabile 316

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20226657

344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,20 €
100 - 249 2,88 €
250 - 499 2,72 €
500 - 999 2,56 €
1000 + 2,40 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,20 €

1 x 3,20 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
d2 5.5
D3 1.0
l1 6.0
h1 3.0
A/F 3.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci