Menu Ricerca

Vite con sfiato M4 20.0 Acciaio inossidabile 316

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20236076

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,91 €
100 - 249 4,42 €
250 - 499 4,17 €
500 - 999 3,93 €
1000 + 3,68 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,91 €

1 x 4,91 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
d2 7.0
D3 1.0
l1 20.0
h1 4.0
A/F 3.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci