Menu Ricerca

Vite con sfiato M8 40.0 Acciaio inossidabile 316

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20236342

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,24 €
100 - 249 5,62 €
250 - 499 5,30 €
500 - 999 4,99 €
1000 + 4,68 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,24 €

1 x 6,24 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
d2 13.0
D3 1.8
l1 40.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci