Menu Ricerca

Vite con sfiato M10 60.0 Acciaio inossidabile 316

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20236465

38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 9,09 €
100 - 249 8,18 €
250 - 499 7,73 €
500 - 999 7,27 €
1000 + 6,82 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,09 €

1 x 9,09 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 60.0
h1 10.0
A/F 8.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci