Menu Ricerca

Vite con sfiato M12 20.0 Acciaio inossidabile 316

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20236472

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,72 €
100 - 249 6,05 €
250 - 499 5,71 €
500 - 999 5,38 €
1000 + 5,04 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,72 €

1 x 6,72 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M12
d2 18.0
D3 1.8
l1 20.0
h1 12.0
A/F 10.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci