Menu Ricerca

Vite con sfiato M2 16.0 Acciaio inossidabile 316

Vite con foro di sfiato con testa stile cilindrico e drive esagonale. Il corpo cavo aiuta a eliminare le perdite virtuali dai sistemi ad alto vuoto. Ideale per sistemi HV e UHV.
Codice articolo:

20244422

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,47 €
100 - 249 4,02 €
250 - 499 3,80 €
500 - 999 3,58 €
1000 + 3,35 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,47 €

1 x 4,47 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 16.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci