Elementi di fissaggio facili e veloci da inserire che si avvitano per garantire un'ulteriore serraggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro testa | Lunghezza | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1749 € - 0,2068 € | 15222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1541 € - 0,1818 € | 35008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,1957 € | 18400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare