Menu Ricerca

Viti di giunzione

Disponibile

Le viti di giunzione sono realizzate per essere utilizzate con i dadi di giunzione e i dadi a barilotto, acquistabili separatamente. Le dimensioni della testa del bullone e del dado coincidono, garantendo un'eccellente finitura superficiale su entrambi i lati del blocco.

Questi bulloni sono comunemente utilizzati per l'auto-assemblaggio e per i mobili piatti. Si applicano facilmente e rapidamente utilizzando una chiave a brugola M4 (non fornita).

Disponibili in una vasta gamma di lunghezze per adattarsi alle diverse applicazioni.

  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata


Codice Serie: SR1585

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Dimensioni filettatura Tutti
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza sotto la testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,1658 € - 0,4004 € 13402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
0,101 € - 0,224 € 435848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
0,0887 € - 0,1964 € 204064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
0,181 € - 0,4265 € 241920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
0,1519 € - 0,3598 € 10244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
0,1962 € - 0,4323 € 336000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
463162 0,0748 € - 0,1654 € 119574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
0,1451 € - 0,3308 € 152544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
0,3205 € - 0,6616 € 5728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
0,1741 € - 0,412 € 14360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
0,1423 € - 0,3133 € 155792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
0,1271 € - 0,293 € 69993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
0,1131 € - 0,2504 € 13439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
0,2404 € - 0,5542 € 12193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Bullone connettore M6 90.0 mm Acciaio

463169

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,4004 €

Livelli di giacenza
13402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318155890
Bullone connettore M6 40.0 mm Acciaio

463164

Fascia di prezzo
0,101 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
435848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318153590
Bullone connettore M6 30.0 mm Acciaio

463163

Fascia di prezzo
0,0887 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
204064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318153590
Bullone connettore M6 100.0 mm Acciaio

463170

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,4265 €

Livelli di giacenza
241920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318153590
Bullone connettore M8 40.0 mm Acciaio

463180

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,3598 €

Livelli di giacenza
10244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318153590
Bullone connettore M8 60.0 mm Acciaio

463182

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,4323 €

Livelli di giacenza
336000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318153590
Bullone connettore M6 20.0 mm Acciaio

463162

Fascia di prezzo
0,0748 € - 0,1654 €

Livelli di giacenza
119574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318153590
Bullone connettore M6 80.0 mm Acciaio

463168

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,3308 €

Livelli di giacenza
152544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318155890
Bullone connettore M8 100.0 mm Acciaio

463186

Fascia di prezzo
0,3205 € - 0,6616 €

Livelli di giacenza
5728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Bullone connettore M8 50.0 mm Acciaio

463181

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,412 €

Livelli di giacenza
14360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318153590
Bullone connettore M6 70.0 mm Acciaio

463167

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,3133 €

Livelli di giacenza
155792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318155890
Bullone connettore M6 60.0 mm Acciaio

463166

Fascia di prezzo
0,1271 € - 0,293 €

Livelli di giacenza
69993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Bullone connettore M6 50.0 mm Acciaio

463165

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,2504 €

Livelli di giacenza
13439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318155890
Bullone connettore M8 80.0 mm Acciaio

463184

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,5542 €

Livelli di giacenza
12193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318155890