Menu Ricerca

Vite con sfiato Testa pulsante M3 12.0 Acciaio inossidabile 304

Vite di sfiato a testa bombata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo:

20227425

67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,77 €
100 - 249 3,39 €
250 - 499 3,20 €
500 - 999 3,02 €
1000 + 2,83 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,77 €

1 x 3,77 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 12.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci