Menu Ricerca

Vite con sfiato Testa pulsante M5 16.0 Acciaio inossidabile 304

Vite di sfiato a testa bombata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo:

20227524

47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,27 €
100 - 249 3,84 €
250 - 499 3,63 €
500 - 999 3,42 €
1000 + 3,20 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,27 €

1 x 4,27 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 16.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci