Menu Ricerca

Vite con sfiato Testa pulsante M6 25.0 Acciaio inossidabile 304

Vite di sfiato a testa bombata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo:

20227609

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,27 €
100 - 249 4,74 €
250 - 499 4,48 €
500 - 999 4,22 €
1000 + 3,95 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,27 €

1 x 5,27 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 25.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci