Menu Ricerca

Vite con sfiato Testa pulsante M8 50.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato a testa bombata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo:

20240066

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,92 €
100 - 249 6,23 €
250 - 499 5,88 €
500 - 999 5,54 €
1000 + 5,19 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,92 €

1 x 6,92 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 50.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci