Menu Ricerca

Vite con sfiato Testa pulsante M12 45.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato a testa bombata e cava esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo:

20240226

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 10,70 €
100 - 249 9,63 €
250 - 499 9,10 €
500 - 999 8,56 €
1000 + 8,03 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,70 €

1 x 10,70 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 45.0
d1 M12
d2 21.0
D3 1.8
H1 6.6
h2 4.2
A/F 8.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci