Menu Ricerca

Viti di spallamento a sfiato - a esagono cavo

Disponibile

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di spallamento con sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta e lo spallamento di precisione consente un accurato assemblaggio. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Essendo viti di spallamento, offrono un'ulteriore superficie per migliore presa.
  • Il design con sfiato consente una circolazione dell'aria controllata, rendendole ideali per le applicazioni dove è indispensabile un'accurata ventilazione.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0098.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
106 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Acquista
4,9508 € - 6,601 € Richiedi il lead time qui
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
4,018 € - 5,3608 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
6,2525 € - 8,3333 € Richiedi il lead time qui
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
3,0135 € - 4,018 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
3,1775 € - 4,2333 € Richiedi il lead time qui
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
2,8188 € - 3,7618 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
3,2083 € - 4,2743 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
2,911 € - 3,8745 € Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
3,5158 € - 4,6843 € Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
3,403 € - 4,5408 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
3,8438 € - 5,125 € Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
3,157 € - 4,2128 € Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
8.0
M4
2,6445 € - 3,526 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
4,264 € - 5,6888 € Richiedi il lead time qui
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
3,075 € - 4,10 € Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
3,8028 € - 5,0738 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
4,2025 € - 5,5965 € Richiedi il lead time qui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
3,8438 € - 5,125 € Richiedi il lead time qui
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
16.0
M2
5,6375 € - 7,5133 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
4,1718 € - 5,5658 € Richiedi il lead time qui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
  • di 6
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M6 20.0 Acciaio inossidabile 316

20241186

Fascia di prezzo
6,601 € - 4,9508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M8 12.0 Acciaio inossidabile 316

20241230

Fascia di prezzo
5,3608 € - 4,018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M10 25.0 Acciaio inossidabile 316

20241285

Fascia di prezzo
8,3333 € - 6,2525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 8.0 Acciaio inossidabile 303

20240318

Fascia di prezzo
4,018 € - 3,0135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M2 10.0 Acciaio inossidabile 303

20240257

Fascia di prezzo
4,2333 € - 3,1775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 6.0 Acciaio inossidabile 303

20240301

Fascia di prezzo
3,7618 € - 2,8188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20240325

Fascia di prezzo
4,2743 € - 3,2083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 5.0 Acciaio inossidabile 303

20240387

Fascia di prezzo
3,8745 € - 2,911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20240431

Fascia di prezzo
4,6843 € - 3,5158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 12.0 Acciaio inossidabile 303

20240332

Fascia di prezzo
4,5408 € - 3,403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

20240455

Fascia di prezzo
5,125 € - 3,8438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20240417

Fascia di prezzo
4,2128 € - 3,157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 4.0 Acciaio inossidabile 303

20240288

Fascia di prezzo
3,526 € - 2,6445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M2 20.0 Acciaio inossidabile 303

20240271

Fascia di prezzo
5,6888 € - 4,264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 7.0 Acciaio inossidabile 303

20240400

Fascia di prezzo
4,10 € - 3,075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    7.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 16.0 Acciaio inossidabile 303

20240349

Fascia di prezzo
5,0738 € - 3,8028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20240462

Fascia di prezzo
5,5965 € - 4,2025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M2 16.0 Acciaio inossidabile 303

20240264

Fascia di prezzo
5,125 € - 3,8438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 35.0 Acciaio inossidabile 303

20240363

Fascia di prezzo
7,5133 € - 5,6375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vite di spallamento a sfiato Testa cilindrica M3 20.0 Acciaio inossidabile 303

20240356

Fascia di prezzo
5,5658 € - 4,1718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0