Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiale | l2 | Tipo impronta | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7528 € - 2,9213 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 416
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
8.0
|
||
| 2,7163 € - 4,5305 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta con intaglio
|
10.0
|
||
| 1,9168 € - 3,198 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta con intaglio
|
8.0
|
||
| 2,1423 € - 3,567 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta con intaglio
|
12.0
|
||
| 1,681 € - 2,7983 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta con intaglio
|
8.0
|
||
| 2,1833 € - 3,6388 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta con intaglio
|
10.0
|
||
| 2,8495 € - 4,756 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 416
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 1,7733 € - 2,9623 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta con intaglio
|
10.0
|
||
| 1,517 € - 2,5215 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta con intaglio
|
8.0
|
||
| 2,1115 € - 3,5158 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 416
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
8.0
|
||
| 2,419 € - 4,0385 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
14.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta con intaglio
|
10.0
|
||
| 2,7368 € - 4,5613 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 416
|
11.0
|
Impronta con intaglio
|
14.0
|
||
| 2,6958 € - 4,4998 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta con intaglio
|
10.0
|
||
| 1,5888 € - 2,6445 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta con intaglio
|
8.0
|
||
| 1,9168 € - 3,198 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta con intaglio
|
8.0
|
||
| 1,7733 € - 2,9623 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
Impronta con intaglio
|
10.0
|
||
| 2,5728 € - 4,2948 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
Impronta con intaglio
|
12.0
|
||
| 1,5888 € - 2,6445 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta con intaglio
|
8.0
|
||
| 1,4248 € - 2,378 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
Impronta con intaglio
|
6.0
|
||
| 3,2185 € - 5,3608 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 416
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare