Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 12.0 16.0 Acciaio nero

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Realizzata in acciaio annerito, è leggermente magnetica, durevole e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20220518

131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,90 €
100 - 199 2,61 €
200 - 499 2,32 €
500 - 999 2,03 €
1000 + 1,74 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,90 €

1 x 2,90 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 12.0
l2 16.0
A/F 6.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci