Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 50.0 22.0 Acciaio nero

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Realizzata in acciaio annerito, è leggermente magnetica, durevole e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20220785

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 11,21 €
100 - 199 10,09 €
200 - 499 8,97 €
500 - 999 7,85 €
1000 + 6,73 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,21 €

1 x 11,21 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 50.0
l2 22.0
A/F 10.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci