Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 100.0 27.0 Acciaio nero

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Realizzata in acciaio annerito, è leggermente magnetica, durevole e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20220839

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 27,87 €
100 - 199 25,08 €
200 - 499 22,30 €
500 - 999 19,51 €
1000 + 16,72 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

27,87 €

1 x 27,87 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 100.0
l2 27.0
A/F 12.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci