Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 8.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. In acciaio inossidabile austenitico, altamente resistente alla corrosione e durevole.
Codice articolo:

20221027

213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,67 €
100 - 199 4,20 €
200 - 499 3,74 €
500 - 999 3,27 €
1000 + 2,80 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,67 €

1 x 4,67 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 8.0
l2 11.0
A/F 4.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci