Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. In acciaio inossidabile austenitico, altamente resistente alla corrosione e durevole.
Codice articolo:

20221171

11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 8,23 €
100 - 199 7,41 €
200 - 499 6,58 €
500 - 999 5,76 €
1000 + 4,94 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,23 €

1 x 8,23 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 50.0
l2 16.0
A/F 6.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci