Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 55.0 13.0 Acciaio nero

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Realizzata in acciaio annerito, è leggermente magnetica, durevole e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20226398

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,44 €
100 - 199 2,20 €
200 - 499 1,95 €
500 - 999 1,71 €
1000 + 1,46 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,44 €

1 x 2,44 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 55.0
l2 13.0
A/F 5.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci