Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 55.0 18.0 Acciaio nero

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Realizzata in acciaio annerito, è leggermente magnetica, durevole e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20226503

34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 14,94 €
100 - 199 13,45 €
200 - 499 11,95 €
500 - 999 10,46 €
1000 + 8,96 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,94 €

1 x 14,94 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 55.0
l2 18.0
A/F 8.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci