Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 45.0 27.0 Acciaio nero

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Realizzata in acciaio annerito, è leggermente magnetica, durevole e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20226619

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 25,11 €
100 - 199 22,60 €
200 - 499 20,09 €
500 - 999 17,58 €
1000 + 15,07 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

25,11 €

1 x 25,11 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 45.0
l2 27.0
A/F 12.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci