Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 25.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. In acciaio inossidabile austenitico, altamente resistente alla corrosione e durevole.
Codice articolo:

20229344

318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,55 €
100 - 199 5,90 €
200 - 499 5,24 €
500 - 999 4,59 €
1000 + 3,93 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,55 €

1 x 6,55 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 25.0
l2 13.0
A/F 5.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci