Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. In acciaio inossidabile austenitico, altamente resistente alla corrosione e durevole.
Codice articolo:

20229535

25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 12,60 €
100 - 199 11,34 €
200 - 499 10,08 €
500 - 999 8,82 €
1000 + 7,56 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,60 €

1 x 12,60 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 100.0
l2 16.0
A/F 6.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci