Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 65.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. In acciaio inossidabile austenitico, altamente resistente alla corrosione e durevole.
Codice articolo:

20229627

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 17,27 €
100 - 199 15,54 €
200 - 499 13,82 €
500 - 999 12,09 €
1000 + 10,36 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

17,27 €

1 x 17,27 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 65.0
l2 18.0
A/F 8.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci