Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 90.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

Questa vite a spallamento con testa con cava esagonale è caratterizzata da una spalla cilindrica che separa la testa dalla parte filettata della vite. È semplice da stringere o allentare con una chiave a brugola o una chiave esagonale. In acciaio inossidabile austenitico, altamente resistente alla corrosione e durevole.
Codice articolo:

20229795

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 34,60 €
100 - 199 31,14 €
200 - 499 27,68 €
500 - 999 24,22 €
1000 + 20,76 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

34,60 €

1 x 34,60 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 90.0
l2 22.0
A/F 10.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci