Menu Ricerca

Vite imperdibile Testa pulsante M4 12.0 Acciaio inossidabile 316

Vite imperdibile a testa bombata e chiave Torx. Progettata per impedire che si allenti da sola, la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita; utilizzabile in fori filettati e non.
Codice articolo:

20189051

261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,0333 €
100 - 249 3,63 €
250 - 749 3,2266 €
750 + 2,8233 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,03 €

1 x 4,0333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
l1 025 12.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci