Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,2333 € |
100 - 249 | 2,91 € |
250 - 749 | 2,5866 € |
750 + | 2,2633 € |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.7 |
d4 min | 3.5 |
h1 max | 1.65 |
l2-0.2 | 4.5 |
Finitura | Brunito |
Materiale | Acciaio inossidabile brunito 303 |
Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.