Menu Ricerca

Vite imperdibile Testa pulsante M5 16.0 Acciaio inossidabile brunito 303

Vite imperdibile a testa bombata e chiave Torx. Progettata per impedire che la vite si allenti da sola. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita; utilizzabile in fori filettati e non.
Codice articolo:

20189495

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,7333 €
100 - 249 3,36 €
250 - 749 2,9866 €
750 + 2,6133 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,73 €

1 x 3,7333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 025 16.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Finitura Brunito
Materiale Acciaio inossidabile brunito 303
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci