Menu Ricerca

Vite imperdibile Testa pulsante M2.5 16.0 Acciaio inossidabile brunito 316

Vite imperdibile a testa bombata e chiave Torx. Progettata per impedire che la vite si allenti da sola. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita; utilizzabile in fori filettati e non.
Codice articolo:

20189679

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,40 €
100 - 249 3,06 €
250 - 749 2,72 €
750 + 2,38 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,40 €

1 x 3,40 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M2.5
l1 025 16.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Finitura Brunito
Materiale Acciaio inossidabile brunito 316
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci