Menu Ricerca

Vite imperdibile Testa pulsante M4 30.0 Acciaio inossidabile brunito 316

Vite imperdibile a testa bombata e chiave Torx. Progettata per impedire che la vite si allenti da sola. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita; utilizzabile in fori filettati e non.
Codice articolo:

20189792

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,40 €
100 - 249 3,96 €
250 - 749 3,52 €
750 + 3,08 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,40 €

1 x 4,40 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Finitura Brunito
Materiale Acciaio inossidabile brunito 316
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci