Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 5,04 € |
100 - 249 | 4,536 € |
250 - 749 | 4,032 € |
750 + | 3,528 € |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 9.5 |
d4 min | 5.5 |
h1 max | 3.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Finitura | Brunito |
Materiale | Acciaio inossidabile brunito 316 |
Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.