Menu Ricerca

Vite imperdibile M6 80.0 Acciaio inossidabile 303

Vite imperdibile con testa stile a testa cilindrica e drive esagonale. Il progetto impedisce alle viti di sfilarsi da sole. Ciò significa che la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita. Possono essere utilizzate in fori filettati e non filettati.
Codice articolo:

20137663

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,49 €
100 - 249 3,14 €
250 - 749 2,79 €
750 + 2,44 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,49 €

1 x 3,49 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 6.5
h1 3.9
A/F 4.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci