Menu Ricerca

Viti manuali - A spallamento, testa zigrinata, metallo

In produzione

Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
175 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l3 l1 d2 l2 Acquista
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
55.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
70.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
45.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
  • di 9
Vite di spallamento M6 16.0 mm Acciaio inossidabile

10506431


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M6 40.0 mm Acciaio inossidabile

10506523


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M6 55.0 mm Acciaio inossidabile

10506561


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M6 70.0 mm Acciaio inossidabile

10506608


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M6 50.0 mm Acciaio inossidabile

10506554


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M5 30.0 mm Acciaio inossidabile

10506288


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro spalla
    6.0 mm
Vite di spallamento M6 35.0 mm Acciaio inossidabile

10506516


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M10 60.0 mm Acciaio inossidabile

10505311


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505359


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505397


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M3 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505892


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M4 16.0 mm Acciaio inossidabile

10506028


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M4 25.0 mm Acciaio inossidabile

10506066


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M3 4.0 mm Acciaio inossidabile

10505908


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M3 6.0 mm Acciaio inossidabile

10505946


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M4 10.0 mm Acciaio inossidabile

10505984


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro spalla
    5.0 mm
Vite di spallamento M12 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505441


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 45.0 mm Acciaio inossidabile

10505489


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505434


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 40.0 mm Acciaio inossidabile

10505472


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm