Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a basso profilo

Disponibile

Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
3,4745 € - 3,9172 € Richiedi il lead time qui
M5
20.0 mm
Impronta a stella
3,4745 € - 3,9172 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta a stella
4,518 € - 5,0846 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
12.0 mm
Impronta a stella
2,8306 € - 3,1794 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M3
8.0 mm
Impronta a stella
4,8965 € - 5,5136 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
20.0 mm
Impronta a stella
2,2806 € - 2,5623 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
12.0 mm
Impronta a stella
2,455 € - 2,7635 € Richiedi il lead time qui
TX20
M4
8.0 mm
Impronta a stella
3,1391 € - 3,5282 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX20
M4
20.0 mm
Impronta a stella
2,7903 € - 3,1391 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
12.0 mm
Impronta a stella
7,0832 € - 7,9687 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
30.0 mm
Impronta a stella
3,6221 € - 4,0648 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
20.0 mm
Impronta a stella
2,2806 € - 2,5623 € Richiedi il lead time qui
M3
6.0 mm
Impronta a stella
2,7903 € - 3,1391 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
16.0 mm
Impronta a stella
3,4745 € - 3,9172 € Richiedi il lead time qui
M6
12.0 mm
Impronta a stella
3,9575 € - 4,4538 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
25.0 mm
Impronta a stella
3,1391 € - 3,5282 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
16.0 mm
Impronta a stella
8,237 € - 9,2565 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
40.0 mm
Impronta a stella
2,6294 € - 2,9513 € Richiedi il lead time qui
M3
12.0 mm
Impronta a stella
2,6294 € - 2,9513 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX20
M4
12.0 mm
Impronta a stella
2,6294 € - 2,9513 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
8.0 mm
Impronta a stella
  • di 7
Vite Impronta a stella M5 20.0 mm Reny Nero

10345696

Fascia di prezzo
3,9172 € - 3,4745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M6 16.0 mm Reny Nero

10345740

Fascia di prezzo
3,9172 € - 3,4745 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M3 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10345009

Fascia di prezzo
5,0846 € - 4,518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PEEK
Vite Impronta a stella M3 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10344170

Fascia di prezzo
3,1794 € - 2,8306 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 20.0 mm PPS Marrone chiaro

10344217

Fascia di prezzo
5,5136 € - 4,8965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 12.0 mm Reny Nero

10345283

Fascia di prezzo
2,5623 € - 2,2806 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M4 8.0 mm Reny Nero

10345320

Fascia di prezzo
2,7635 € - 2,455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M4 20.0 mm Reny Nero

10345368

Fascia di prezzo
3,5282 € - 3,1391 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M5 12.0 mm Reny Nero

10345405

Fascia di prezzo
3,1391 € - 2,7903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M5 30.0 mm Reny Nero

10345443

Fascia di prezzo
7,9687 € - 7,0832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M6 20.0 mm Reny Nero

10345481

Fascia di prezzo
4,0648 € - 3,6221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M3 6.0 mm Reny Nero

10345528

Fascia di prezzo
2,5623 € - 2,2806 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M3 16.0 mm Reny Nero

10345566

Fascia di prezzo
3,1391 € - 2,7903 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M6 12.0 mm Reny Nero

10345733

Fascia di prezzo
3,9172 € - 3,4745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M5 25.0 mm Reny Nero

10345436

Fascia di prezzo
4,4538 € - 3,9575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M6 16.0 mm Reny Nero

10345474

Fascia di prezzo
3,5282 € - 3,1391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M6 40.0 mm Reny Nero

10345511

Fascia di prezzo
9,2565 € - 8,237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M3 12.0 mm Reny Nero

10345559

Fascia di prezzo
2,9513 € - 2,6294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M4 12.0 mm Reny Nero

10345344

Fascia di prezzo
2,9513 € - 2,6294 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny
Vite Impronta a stella M5 8.0 mm Reny Nero

10345382

Fascia di prezzo
2,9513 € - 2,6294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Reny