Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a fungo

Disponibile

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
103 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0454 € - 0,0563 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0216 € - 0,0216 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0477 € - 0,0593 € 1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10. mm
Impronta con intaglio
0,0989 € - 0,1227 € Richiedi il lead time qui
M6
22.0 mm
Impronta con intaglio
0,1239 € - 0,1529 € Richiedi il lead time qui
M6
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,1308 € - 0,1614 € 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0478 € - 0,0594 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0654 € - 0,0811 € 417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10. mm
Impronta con intaglio
0,1058 € - 0,1315 € 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0487 € - 0,0487 € Richiedi il lead time qui
M5
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0257 € - 0,0257 € 536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
6.5 mm
Impronta con intaglio
0,0432 € - 0,0536 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0999 € - 0,1242 € Richiedi il lead time qui
M6 
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1098 € - 0,1444 € 14973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1337 € - 0,1557 € 17825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,3915 € - 0,461 € 9217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0733 € - 0,2846 € 22514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,2749 € - 0,3207 € 37859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1069 € - 0,1252 € 1519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1276 € - 0,1485 € 45960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 6
Vite Chiave con scanalatura M4 20.0 mm Nylon Naturale

10366950

Fascia di prezzo
0,0563 € - 0,0454 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave con scanalatura M5 20.0 mm Nylon Naturale

10367049

Fascia di prezzo
0,0216 € - 0,0216 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 10. mm Nylon Naturale

10366998

Fascia di prezzo
0,0593 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10. mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 22.0 mm Nylon Naturale

10367186

Fascia di prezzo
0,1227 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm Nylon Naturale

10367223

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5  30.0 mm Nylon Nero

10367087

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5  10.0 mm Nylon Nero

10367001

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M4 10. mm Nylon Naturale

10366905

Fascia di prezzo
0,0811 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10. mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 12.0 mm Nylon Naturale

10367131

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave con scanalatura M5 40.0 mm Nylon Naturale

10367094

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 6.5 mm Nylon Naturale

10367261

Fascia di prezzo
0,0257 € - 0,0257 €

Livelli di giacenza
536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4  10.0 mm Nylon Nero

10366912

Fascia di prezzo
0,0536 € - 0,0432 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6  20.0 mm Nylon Nero

10367179

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,0999 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M8 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054758

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1098 €

Livelli di giacenza
14973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054697

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
17825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054703

Fascia di prezzo
0,461 € - 0,3915 €

Livelli di giacenza
9217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054635

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,0733 €

Livelli di giacenza
22514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 16.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054628

Fascia di prezzo
0,3207 € - 0,2749 €

Livelli di giacenza
37859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054673

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
1519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054796

Fascia di prezzo
0,1485 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
45960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero