Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Naturale

Codice articolo:

0010240500VR

8416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,478 €
1000 - 1999 0,4573 €
2000 + 0,4103 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

47,80 €

100 x 0,478 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 7.0 mm
Altezza testa 2.6 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Natural
Materiale PVDF
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite meccanica
Standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci