Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M2 4.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa cilindrica a spacco è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

50M020040D004

19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0395 €
5000 - 19999 0,0356 €
20000 + 0,032 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

39,50 €

1000 x 0,0395 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 3.8 mm
Altezza testa 1.3 mm
Lunghezza filetto 4.0 mm
Dimensioni filettatura M2
Colore Natural
Materiale Nylon
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite meccanica
Standard DIN 84
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 50M020040D004 sostituisce:

Naturale PA Testa scanalata Testa cilindrica Vite per metalli - Dimensioni filettatura M2 x 4; Lunghezza filetto 4.0 mm | 0.157 in; Diametro testa 3.8 mm | 0.15 in; Altezza testa 1.3 mm | 0.051 in
Codice articolo: 1306187

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci