Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M3.5 42.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa cilindrica a spacco è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

50M035060D042

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0477 €
5000 - 19999 0,0429 €
20000 + 0,0386 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

47,70 €

1000 x 0,0477 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 6.0 mm
Altezza testa 2.4 mm
Lunghezza filetto 42.0 mm
Dimensioni filettatura M3.5
Colore Natural
Materiale Nylon
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite meccanica
Standard DIN 84
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci