Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M6 70.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa cilindrica a spacco è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

50M060100D070

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,187 €
2500 - 9999 0,1683 €
10000 + 0,1514 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

93,50 €

500 x 0,187 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 3.9 mm
Lunghezza filetto 70.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Natural
Materiale Nylon
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite meccanica
Standard DIN 84
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci