Menu Ricerca

Vite Chiave con scanalatura M6 20.0 mm Nylon Naturale

Codice articolo:

536028000002

750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3026 €
500 - 999 0,2832 €
1000 + 0,2266 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

75,65 €

250 x 0,3026 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 3.9 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Natural
Materiale Nylon
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite meccanica
Standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci