Menu Ricerca

Vite Chiave con scanalatura M6 80.0 mm Nylon Naturale

Codice articolo:

536032000002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,9617 €
500 - 999 0,7309 €
1000 + 0,6121 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

96,17 €

100 x 0,9617 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 3.9 mm
Lunghezza filetto 80.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Natural
Materiale Nylon
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Standard RoHS, DIN, ISO
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci