Menu Ricerca

Vite Chiave con scanalatura M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Naturale

Codice articolo:

539051600046

75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 + 0,1957 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

4,89 €

25 x 0,1957 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 8.5 mm
Altezza testa 3.3 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Natural
Materiale PVDF
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite meccanica
Standard ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci