Menu Ricerca

Vite Chiave con scanalatura M6 16.0 mm PVDF Naturale

Codice articolo:

539061600046

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 99 3,6893 €
100 - 249 2,5701 €
250 + 2,4042 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

92,23 €

25 x 3,6893 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 3.9 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Natural
Materiale PVDF
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite meccanica
Standard ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci